O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
As guias lineares são equipamentos mecânicos desenvolvidos para utilização na indústria em diversas máquinas e equipamentos. Elas geralmente são compostas por um trilho onde se movimentam um ou mais carrinhos ou também conhecidos, patins. Elas geram a movimentação por conta dos rolamentos/buchas que vão dentro dos carrinhos.
Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no termo “Rede Profinet”. Utilizados por muitas empresas que adotam máquinas e equipamentos em seus processos produtivos. Com a crescente demanda da automação industrial e com a chegada da indústria 4.0 é importante entendermos para o que esse tipo de cabo é utilizado e como surgiram…
Durante o processo de especificação para encontrar o componente ideal para cada aplicação, diversos engenheiros e projetistas as vezes enfrentam dúvidas sobre como medir e encontrar a esteira porta cabos ideal para cada aplicação. Nesse artigo, o gerente de produto, Rafael Goes nos ajuda a entender de forma prática e rápida como funcionam as medidas das esteiras igus.
Você sabia? Que as guias lineares drylin resistentes ao desgaste estão sendo cada vez mais utilizadas em assentos de barcos para garantir uma navegação segura. Altas velocidades e altas ondas não trazem apenas muita diversão a bordo de barcos de alta velocidade, mas também podem ser perigosas, uma vez que os passageiros ficam sujeitos a […]