Nas instalações dos clientes, muitas vezes observamos como os eletricistas e técnicos desenrolam os cabos das bobinas ou os removem do anel de cabos de várias maneiras durante a instalação. Essa “operação” pode ser feita de forma errada. Especialmente quando o cabo em questão é usado para aplicações dinâmicas em esteiras porta cabos, o desenrolar incorreto pode ter consequências fatais. Venha saber mais sobre o tema!
Os componentes em polímero de engenharia da igus oferecem aumento de produtividade, qualidade e redução de custos na indústria de motocicletas e scooters. Uma grande seleção de buchas plásticas livres de lubrificação e de manutenção que podem atender exatamente a esses requisitos e são caracterizadas pela alta capacidade de carga e uma longa vida útil.
Esse ano apresentamos muitos lançamentos de produtos…
Um dos novos produtos da linha igubal® se destaca especialmente: o novo terminal rotular de haste de metal. Descubra aqui o que torna essa peça diferente.
Os roletes em polímero tem a função de implementar a deflexão da esteira transportadora nas aplicações de transporte/manuseio de materiais. Componente desenvolvido para indústria alimentícia em conformidade com as normas FDA (Food and Drug Administration) e a FMSA (Lei de Modernização Da Segurança Alimentar).
Projeto “Chocomatic”, uma máquina de seleção automática de praliné equipada com um braço robótico igus, onde o cliente opera o robô por meio de um tablete ou do próprio smartphone para montar uma caixa de chocolates!