#manutençãoindustrial
“Monitoramento de Condição”, “Manutenção Preditiva”, “Internet das Coisas”… é tanta informação que fazem a sua cabeça girar. A implementação ou introdução de tecnologias modernas em processos comprovados não é fácil… especialmente quando se trata de integrar componentes não disciplinares, como sensores eletrotécnicos em processos mecânicos. Ao invés de um pacote pronto para instalar, incluindo instruções passo a passo […]
A vida cotidiana pode nos apresentar surpresas e perigos. É por isso que as pessoas gostam de proteger suas apostas. Eles podem fazer isso com seguros, mas as garantias também podem nos ajudar a nos sentirmos seguros. Se um evento inesperado ocorrer, alguém me ajudará. Certamente é isso que muitas pessoas pensam e desejam. Mas ainda devemos dar uma olhada […]
Muitos clientes têm nos perguntado recentemente por que estamos adicionando outro certificado ao nosso portfólio de produtos. Já temos um certificado UL. Por quê então outro? Por quê precisamos do certificado UL verificado? O que diz respeito e como esse é diferente do existente? Essas perguntas são super compreensivas e iremos discuti-las nesta postagem do blog e explicar o […]
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.
Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s.
A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.
É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.
Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.
Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.
Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.
A indústria de vidros de um modo geral tem apresentado um excelente desempenho, acompanhando a evolução tecnológica que ocorre nesse segmento. O processo requer extremo cuidado, já que estamos falando de materiais cortante, por isso, o uso de componentes adequados é essencial para uma área produtiva limpa e segura.
Sendo assim, a igus fornece uma linha completa capaz de reduzir custos e paradas não planejadas para manutenção das máquinas e equipamentos. A linha é composta por esteiras porta cabos, cabos elétricos para movimentação, rótulas, buchas autolubrificantes, entre outros…