#manutençãoelétrica – Página: 4 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoelétrica

Conheça o IMSPO – a inovação para conectividade e eficiência para terminais portuários

Rebeca Tarragô | 2nd agosto 2024

Essa recente inovação tem uma promessa: conectar de forma rápida, fácil e prática a energia em navios porta contêineres. Para todos os portos que buscam otimizar suas aplicações, reduzir tempo de manutenção e maior sustentabilidade… O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é […]

Leia mais...

Desafios na manutenção de equipamentos em terminais portuários

Rebeca Tarragô | 10th julho 2024

A manutenção de equipamentos de movimentação em terminais portuários, como guindastes STS (Ship-to-Shore), RTGs (Rubber-Tired Gantry), pontes rolantes, reach stackers e outros tipos de gantries, enfrenta diversos desafios. Esses desafios podem ser categorizados em fatores ambientais, operacionais e técnicos. Hoje aqui no blog discutiremos sobre alguns desses fatores e também abordaremos soluções que podem ajudar […]

Leia mais...

Esteiras e cabos elétricos para guindastes portuários e terminais de contêineres!

Miriam Araldi | 25th junho 2024

Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!

Leia mais...

Sistemas readychain® – Exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 5th março 2024

Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.

Leia mais...

Ferramentas para uso no sexto eixo de robôs e sua importância

Rebeca Tarragô | 16th janeiro 2024

O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]

Leia mais...

Esteiras porta cabos para os menores espaços de instalação? Nós temos!

Rebeca Tarragô | 15th janeiro 2024

E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]

Leia mais...

Esteira porta cabos C6 – Solução para aplicações em salas limpas!

Miriam Araldi | 11th dezembro 2023

A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações das nossas esteiras em salas limpas. Com a linha C6, o desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando nossa esteira C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas. Outras vantagens são a operação extremamente silenciosa e a facilidade de instalação.

Leia mais...

A exclusiva garantia chainflex® foi ampliada para 4 anos!!!

Rebeca Tarragô | 28th novembro 2023

Confiabilidade e segurança de planejamento para todo o seu processo de investimento! Vem conferir essa novidade que acabou de sair do forninho! 12 meses adicionais para mais segurança Para proporcionar ainda mais segurança aos nossos clientes, a garantia exclusiva chainflex foi recentemente ampliada para 4 anos. Declarações transparentes sobre a vida útil garantida não apenas […]

Leia mais...

Os segredos das cabos chainflex: dicas para escolher o melhor cabo

Rebeca Tarragô | 23rd outubro 2023

Existem muitos fatores a considerar ao escolher um cabo de qualidade para uso em sistemas de movimento. Em essência, os cabos chainflex atendem aos mesmos critérios que os cabos padrão usados em instalações fixas. No entanto, os cabos chainflex têm várias vantagens adicionais para aplicações em sistemas de movimento, e eu vou explicar isso a […]

Leia mais...

O diferencial também está no serviço – Cabos elétricos especiais chainflex®!

Rebeca Tarragô | 17th outubro 2023

No mundo cada vez mais globalizado de hoje, tipos de serviços oferecidos podem muitas vezes se tornar um incômodo em vez de um aliado… Vamos olhar um exemplo: você tem um problema com um eletrodoméstico, por exemplo o forno/fogão, e escolheu especificamente um eletrodoméstico de marca alemã na hora de comprá-lo. Felizmente, as instruções também […]

Leia mais...