Esteiras porta cabos para os menores espaços de instalação? Nós temos!
Rebeca Tarragô | 15th janeiro 2024
E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado
Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em comparação com modelos antecessores equivalentes, e os comprimentos de deslocamento não suportados foram aumentados em 25%, para 1,25 m.
Abertura extremamente rápida
A família E2 está disponível em três versões: peça única com elos de esteira porta cabos fechados e peça única, com travessas que podem ser abertas por dentro ou por fora. As travessas de encaixe permitem que as esteiras sejam preenchidas de forma rápida e conveniente com cabos e mangueiras. Além disso, a igus desenvolveu uma ferramenta simples para uma abertura ainda mais rápida e fácil: o prático abridor de esteiras porta cabos de plástico está equipado com abas laterais que liberam e abrem totalmente todas as travessas em segundos. Isso reduz o tempo de abertura em dez vezes. A ferramenta de abertura da igus está inclusa em todos os pedidos dos clientes.
180 opções de aplicações devido às possibilidades de montagem modular
Até agora, as três versões da esteira porta cabos E2 micro estavam disponíveis em apenas uma largura interna de 20 mm; foram adicionadas mais seis larguras internas (10, 13, 16, 30, 40 e 50 mm), assim como vários raios de curvatura. Utilizando essa abordagem, a igus oferece 180 combinações para diferentes aplicações; isso permite uma correspondência exata para qualquer pequena aplicação de dados e energia móvel. Os usos variam de instalações horizontais, suspensas verticalmente ou em pé, circulares ou montadas na lateral – todas permitidas pelas opções flexíveis de suporte de montagem. Uma “flange rápida” opcional também pode ser usada para fixar a esteira na face frontal de uma antepara, por exemplo.
O configurador online simplifica o processo de seleção
A igus se esforça diariamente para simplificar ao máximo a seleção correta e a aquisição de componentes. O configurador online ajuda nisso: qualquer sistema de fornecimento de energia pode ser configurado online inserindo parâmetros de aplicação que vão desde o preenchimento da esteira porta cabos até velocidade e aceleração e ambiente. Tudo pode ser facilmente obtido a partir de uma única fonte – por exemplo, 1.030 tipos de cabos chainflex foram desenvolvidos especificamente para utilização em esteiras porta cabos e estão disponíveis em estoque. Estes podem até ser pré-equipados e já montados com conectores e fornecidos completamente prontos para instalar como um sistema “readychain”.
Para saber mais, assista o vídeo ou acesse: https://www.igus.com.br/info/energy-chains-e-chains-e2-micro