#engenhariaelétrica
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? As nossas ferramentas online auxiliam para que você possa obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Oferecemos-lhe uma grande variedade de ferramentas de configuração e cálculo confiáveis. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online.
Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal. A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.
Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.
Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s.
A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.