Second
O cabo chainflex® CF98.PLUS é o novo modelo de cabo elétrico especial para movimentação da igus®, que tem garantia de 100.000.000 (100 milhões) de ciclos! Os cabos igus® CF98.PLUS são uma solução de cabeamento altamente eficiente e confiável para aplicações que requerem resistência à abrasão e durabilidade em ambientes agressivos. Neste texto, vamos explorar em […]
Tanto os tubos corrugados como os sistemas de esteiras porta cabos triflex exercem a função de proteger cabos em aplicações robóticas. Mas será que ambas as soluções entregam os mesmos benefícios? Hoje vamos passar por alguns pontos que diferenciam essas soluções… As mangueiras corrugadas, ou tubos corrugados existem a muitos anos no mercado. Apesar de muitas vezes […]
A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!
Nosso principal desafio no mercado é quebrar paradigmas. Falamos muito sobre como os nossos componentes podem ajudar à melhorar a tecnologia das aplicações, ao mesmo tempo que ajudam à reduzir custos e manutenção, e entendemos a importância de continuar trazendo informação de fácil acesso sobre o por quê e como eles podem proporcionar isso. Selecionamos […]
Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.
A igus expandiu sua oferta de engrenagens com engrenagens cônicas feitas de seus plásticos de alto desempenho iguform S270 e igutek P360. Essas engrenagens autolubrificantes resistentes à abrasão são uma alternativa leve e livre de manutenção às engrenagens metálicas tradicionais. As engrenagens são amplamente utilizadas como elementos de acionamento em uma variedade de aplicações, desde bicicletas […]
Livres de lubrificação. Esse é um dos principais pontos quando falamos das engrenagens fabricadas pela igus. Muito mais leves que as soluções metálicas esses componentes exigem menos esforço mecânico das soluções, e quando comparadas à outros tipos de polímero são muito mais resistentes, resistindo à diversos meios e exigências. As engrenagens feitas de polímero fornecem […]
Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.
Otimizar a eficácia geral do equipamento (OEE – do inglês – Overall Equipment Effectiveness, descreve o nível em que um processo é produtivo quando em operação) e é o objetivo dos fabricantes de eletrônicos, na verdade, de todas as empresas, tenho certeza, de alguma forma. Mas como isso pode ser feito? Como você pode aumentar a eficácia geral […]
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.