Sistemas de controle de motor para aplicações lineares e rotativas – Qual modelo utilizar?
Miriam Araldi | 15th fevereiro 2023
Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos.O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.
Qual modelo utilizar?
Cursos, posições, velocidades e tempos de operação podem ser facilmente definidos com o motor de passo D1 por meio de um sistema de controle baseado em uma interface web. O sistema de controle do motor dryve D3 DC possibilita o controle fácil dos sistemas lineares.
drylin® D1 e D2 – para motores de passo,& EC/BLDC DC
- Controle possível através de laptop, tablet ou smartphone
- Adequado para todos os eixos drylin E
- Para motores DC, EC e de passo
- Comunicação através de CANopen, Ethernet e entradas e saídas digitais
- Compatível com muitos sistemas de controle industriais
- Muito econômicos
- Disponível com e sem alojamento
drylin® D3 – para motores de corrente contínua
- Fácil utilização, ligação rápida
- Os controles no dispositivo permitem controlar diretamente, por exemplo, carrinhos lineares
- Possibilidade de velocidades e modos de início diferentes
- Pode ser combinado com interruptores ou joysticks
- Muito econômicos
- Pronto para utilizar imediatamente
- Funções estendidas disponíveis mediante solicitação
drylin® D7, D8, D9 para motores de passo a passo
- Operação inicial fácil
- Não são necessárias competências específicas, software ou experiência em programação
- Controle via interface de ciclo/direção padronizada em sistemas de controle de nível superior
- Os ajustes de altura ou movimentos de gaveta mais simples, assim como são possíveis aplicações pick & place precisas
- Uma velocidade fixa pode ser pré-selecionada por meio do modo de corrida e iniciada com entrada digital
Motores elétricos drylin® E
A gama de produtos é ampliada por motores DC econômicos e silenciosos. E por último, mas não menos importante, os motores EC, também conhecidos como motores brushless DC, completam a gama de motores elétricos. Clique e confira as opções!
Programas de amostra grátis para sistemas de controle de motores!
Integração mais rápida dos sistemas de controle de motor dryve® para suas máquinas, combinando tecnologia de controle simples e os programas de amostra da igus®.
- Programas de download com o programa master/sistema de controle & parametrização dryve
- Tempo de integração reduzido
- Redução de custos
- Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
- Compatível com computadores de placa única/desenvolvedores disponíveis comercialmente
- (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Soluções para automação de baixo custo!
Clique e confira nossa linha completa: https://www.igus.com.br/info/motor-control-system-drylin-e