igus® geral
Embora a robótica e a automação tenham muitas vantagens para os funcionários, para os processos de produção e clientes, elas ainda são vistas de forma crítica, especialmente por pequenas e médias empresas. Ir para a automação, especialmente para aqueles com pouca afinidade com TI, geralmente envolve um alto investimento e um esforço muito grande. Mas os fabricantes […]
A igus® cria soluções para atender aos requisitos especiais da tecnologia de fluidos. A variedade de aplicações de buchas autolubrificantes iglidur® e guias lineares de drylin® ou fusos de avanço está em constante crescimento.
Muitos clientes têm nos perguntado recentemente por que estamos adicionando outro certificado ao nosso portfólio de produtos. Já temos um certificado UL. Por quê então outro? Por quê precisamos do certificado UL verificado? O que diz respeito e como esse é diferente do existente? Essas perguntas são super compreensivas e iremos discuti-las nesta postagem do blog e explicar o […]
Essa é uma pergunta boa e nós temos uma boa resposta pra ela! Isso ocorre porque os testes exigem muito tempo e dinheiro. Não existe um teste padrão que todo fabricante de cabos deve realizar? Que informações o teste padrão pode nos dar? Que vantagem você, como cliente, ganha com nossa decisão de testar cabos em condições reais […]
A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas. Naquela época, já […]
Os produtos igus® não requerem lubrificação externa. Em outras palavras, ninguém precisa parar um dispositivo/máquina para lubrificar as buchas com uma graxeira, e não há necessidade trocar óleo ou sistemas de relubrificação.
Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.
Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de outro eixo linear (ou 7º). Às vezes chamados de “unidades de transferência de robô” ou “unidades de transferência linear”, esses sistemas permitem que os robôs movam o comprimento de uma guia linear para outras estações de trabalho e células para realizar outras tarefas.
Os processos de fabricação aditiva fazem parte da área de produção digital. Independentemente do método de impressão 3D, cada novo componente deve primeiro ser projetado como um modelo 3D digital, que pode ser usado para produção sem a necessidade de outras ferramentas específicas do componente.