Buchas iglidur®
Seja na tecnologia de enchimento ou na produção de alimentos – onde quer que seja necessário um funcionamento suave e livre de lubrificantes, os roletes de faca da especialista em tribopolímeros igus ajudam a transferir cuidadosamente as mercadorias transportadas para os seguintes transportadores.
“Que temperaturas eles podem suportar?” é certamente uma das perguntas mais frequentes que nos fazem em feiras (Lembra das feiras? Com aperto de mão e tudo?) As perguntas mais comuns eram “Quanto tempo dura?” e claro “Você tem um cartão de visita?”. Mas voltando ao assunto de altas temperaturas e buchas deslizantes de plástico. Muitas vezes, o tema da resistência […]
A igus® cria soluções para atender aos requisitos especiais da tecnologia de fluidos. A variedade de aplicações de buchas autolubrificantes iglidur® e guias lineares de drylin® ou fusos de avanço está em constante crescimento.
Os produtos igus® não requerem lubrificação externa. Em outras palavras, ninguém precisa parar um dispositivo/máquina para lubrificar as buchas com uma graxeira, e não há necessidade trocar óleo ou sistemas de relubrificação.
Além das propriedades gerais, cada bucha igus contém uma série de características especiais, o que conta para sua aplicação particular em certos ambientes e necessidades.
As buchas autolubrificantes iglidur® são adequadas para produção em massa da indústria automotiva, para a construção de máquinas especiais, aplicações subaquáticas, indústria alimentar ou do tabaco, resistência a temperaturas extremas e químicos. A linha inclui buchas deslizantes, buchas com flange, anéis de encosto, anéis de pistão, buchas de clip e muitos outros designs.
Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.
O material voltado para aplicações exigentes isento de lubrificação e manutenção iglidur TX2 mostra uma melhoria de 3,5 vezes maior no comportamento de desgaste em testes Especialmente para aplicações pesadas em máquinas de construção ou indústria agrícola, a igus agora tem na sua gama de produtos o novo material tribológico iglidur TX2, que funciona sem […]
Em poucas palavras trouxemos aqui hoje alguns diferenciais entre nossa linha de mancais esféricos autocompensantes versus os tradicionais mancais metálicos encontrado no mercado. Esses são só alguns dos diferenciais que podem ser percebidos de bate pronto, muitos outros como por exemplo, vida útil calculável, robustez e resistência podem ser citados. Confira o infográfico! 🙂 Você […]
Quando um novo produto está sendo desenvolvido ou pouco antes de uma fase de teste de uma máquina por exemplo, de alimentos, embalagens ou bebidas, é preciso receber amostras de protótipos de um mancal liso ou outros componentes o mais rápido possível. Essa agilidade no desenvolvimento de novos componentes é importantíssima. O estoque de tarugos […]
As buchas deslizantes de bronze sinterizado são usadas em muitas aplicações industriais. Elas são relativamente baratas para comprar, estão disponíveis em muitos tamanhos e são anunciadas como uma opção ‘autolubrificante’ ou ‘livre de manutenção’. No entanto, os rolamentos sinterizados não são universalmente aplicáveis como muitos usuários pensam. Neste artigo, examinamos detalhadamente os benefícios e revelamos em quais casos o uso de buchas […]