Tecnologia de porcas e fusos de avanço dryspin®
Nayara Espinaci | 26th dezembro 2022
A tecnologia de fusos e as respetivas porcas com tecnologia dryspin® baseiam-se no principio da tecnologia linear livre de lubrificação. Os fusos em aço inoxidável ou em alumínio anodizado duro são combinados com polímeros de alta performance da gama de produtos iglidur®.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% dos custos.
Reduza o tempo gasto na concepção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos. As porcas trapezoidais, de alta hélice e métricas estão disponíveis em mais de 5.000 variações na linha de produtos padrão diretamente do estoque. As especificações e geometrias da tecnologia de fusos, que correspondem ao fuso e à porca de polímero, garantem uma eficiência até 82% e uma vida útil 30% mais longa que os fusos convencionais. Além disso, você pode configurar sua solução especial de forma simples e rápida online.
Mergulhe no mundo da tecnologia de fusos e deixe-nos convencê-lo das vantagens da nossa tecnologia dryspin®.
Porcas de fuso de avanço:

Fusos de avanço:

Geometrias especiais & Acessórios:

Os espaços entre as roscas individuais resultam em uma maior participação de polímero tribologicamente otimizado. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
Aproveite o nosso serviço de usinagem – fabricamos fusos de avanço prontos para o encaixe, com base em suas necessidades. Para isso, use nosso configurador de fuso de avanço ou envie-nos um desenho e em seguida, forneceremos uma cotação.


Compre já porcas e fusos de avanço da tecnologia dryspin® da igus®!