#dryspin
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.
Os acionamentos de fuso de avanço são usados em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados.
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.
m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.