#fusos
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.