#xiros
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.
O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.
Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.
Na parte 4 dessa série contamos um pouco mais depois da primeira falha nos testes!