#projetista
Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.
✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.
Seja para aumentar a eficiência da sua operação, reduzir custos com manutenção ou garantir desempenho confiável em condições severas, os mancais axiais iglidur® PRT são a solução ideal para uma ampla gama de aplicações industriais. Com a combinação de alta durabilidade, desempenho superior e uma abordagem sustentável, esses mancais são a escolha certa para empresas que buscam qualidade e inovação em seus sistemas de movimentação.
Novos materiais e tecnologias estão sendo desenvolvidos para tornar o transporte ferroviário mais sustentável, esses avanços não só melhoram a eficiência e a segurança do transporte ferroviário, mas também contribuem para um futuro mais sustentável e inovador.
Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.
Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s.
A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.