#igusbrasil
m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.
“Monitoramento de Condição”, “Manutenção Preditiva”, “Internet das Coisas”… é tanta informação que fazem a sua cabeça girar. A implementação ou introdução de tecnologias modernas em processos comprovados não é fácil… especialmente quando se trata de integrar componentes não disciplinares, como sensores eletrotécnicos em processos mecânicos. Ao invés de um pacote pronto para instalar, incluindo instruções passo a passo […]
A separação interna é uma parte importante das esteiras porta cabos e-chain® e é usada para separar ou subdividir diferentes mídias dentro da esteira. Somente com a disposição correta dos cabos é que a vida útil do sistema pode ser aumentada. Conheça os diversos componentes de separação interna e como encontrar a divisão certa para a sua esteira porta cabos.
As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.
O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.
A igus® cria soluções para atender aos requisitos especiais da tecnologia de fluidos. A variedade de aplicações de buchas autolubrificantes iglidur® e guias lineares de drylin® ou fusos de avanço está em constante crescimento.
Os produtos igus® não requerem lubrificação externa. Em outras palavras, ninguém precisa parar um dispositivo/máquina para lubrificar as buchas com uma graxeira, e não há necessidade trocar óleo ou sistemas de relubrificação.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.