#igus – Página: 24 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igus

Por que escolher as guias lineares Drylin®?

Miriam Araldi | 12th novembro 2021

Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...

Buchas autolubrificantes igus feitas de polímero em dispositivos hospitalares e laboratoriais!

Nayara Espinaci | 4th novembro 2021

Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.

Leia mais...

O que são cabos de dados e onde são utilizados?

Miriam Araldi | 13th outubro 2021

Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.

Leia mais...

micro flizz® – alternativa econômica e segura para sistemas de barramento

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.
O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s. 

Leia mais...

cabos chainflex

Como escolher o cabo adequado? Visão geral dos cabos chainflex® para diversos tipos de indústrias

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.

Leia mais...

O que é um 7º eixo para robôs?

Nayara Espinaci | 5th outubro 2021

Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de outro eixo linear (ou 7º). Às vezes chamados de “unidades de transferência de robô” ou “unidades de transferência linear”, esses sistemas permitem que os robôs movam o comprimento de uma guia linear para outras estações de trabalho e células para realizar outras tarefas.

Leia mais...

Soluções em polímero para plataformas elevatórias e telescópicas

Miriam Araldi | 20th setembro 2021

É importante ressaltar que o uso de componentes de qualidade nos equipamentos fazem toda diferença. As plataformas telescópicas e elevatórias dispõem de pouco espaço para o fornecimento de energia, motivo pelo qual se recorre às esteiras porta cabos fabricadas em polímero.
As peças da igus concebidas para guiamento, transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como as esteiras porta cabos e os cabos, assim como as buchas em polímeros, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes sujeitos a carga contínua em aplicações exteriores.

Leia mais...

Soluções igus® para drones e equipamentos

Miriam Araldi | 17th setembro 2021

O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.

Leia mais...

Como que a clássica esteira porta cabos e-chain® da igus se adapta à IoT e à indústria 4.0?

Nayara Espinaci | 6th setembro 2021

Frequentemente, somos questionados sobre quais soluções IoT (internet das coisas) e indústria 4.0 oferecemos para nossas esteiras porta cabos, cabos, buchas autolubrificantes e buchas lineares, que podem ajudar a melhorar os processos em geral.

Leia mais...