#igus
Os acionamentos de fuso de avanço são usados em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados.
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.
O plástico é um material muito discutido. Porém, os nossos polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.
Nossa missão é desenvolver constantemente novidades e inovações. Dessa forma, permitimos que empresas economizem custos e recursos, e aumentem ainda mais a qualidade de máquinas e sistemas ao mesmo tempo.
Você pode nos enviar as suas esteiras porta cabos em polímero usadas, em vez de simplesmente as eliminar juntamente com outros produtos, como resíduos industriais. Aceitamos todas as esteiras porta cabos, mesmo de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, seja na nossa própria produção, seja utilizando um parceiro de reciclagem, que pode reutilizar o material. Separamos o material no local e trituramos tudo o que podemos utilizar para a produção em granulado. Premiamos o seu compromisso com um voucher igus com base no peso da esteira porta cabos que nos é enviada.
m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.
A separação interna é uma parte importante das esteiras porta cabos e-chain® e é usada para separar ou subdividir diferentes mídias dentro da esteira. Somente com a disposição correta dos cabos é que a vida útil do sistema pode ser aumentada. Conheça os diversos componentes de separação interna e como encontrar a divisão certa para a sua esteira porta cabos.
As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.
O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.
A igus® cria soluções para atender aos requisitos especiais da tecnologia de fluidos. A variedade de aplicações de buchas autolubrificantes iglidur® e guias lineares de drylin® ou fusos de avanço está em constante crescimento.
Os produtos igus® não requerem lubrificação externa. Em outras palavras, ninguém precisa parar um dispositivo/máquina para lubrificar as buchas com uma graxeira, e não há necessidade trocar óleo ou sistemas de relubrificação.