#igus
Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.
Você já conhece essa novidade? Fazendo parte da série de iniciativas apelidadas de Enjoyneering – inovações que envolvem o uso de tecnologia para apresentar os produtos e soluções igus, tornando a experiência do usuário cada vez mais eficiente-, lançamos recentemente o aplicativo igusGO. O igusGO é o aplicativo da igus que usa Inteligência Artificial para […]
Hoje, queremos compartilhar uma novidade emocionante em termos de automação industrial: as guias lineares/carrinhos híbridos drylin® W igus®, uma solução revolucionária para aplicações em portas de correr de diferentes aplicações. Sejam em portas de máquinas, trens entre outros… A Evolução da Automação A indústria está em constante evolução, e a busca por eficiência, confiabilidade e […]
Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.
As atividades de pick and place são algumas das mais comumente automatizadas hoje em dia devido à sua simplicidade e natureza repetitiva. No entanto, isso significa que as opções disponíveis para robôs pick and place são vastas e as vezes, pode ser difícil escolher o sistema ideal para a aplicação em questão. É importante compreender os […]
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Existem muitos fatores a considerar ao escolher um cabo de qualidade para uso em sistemas de movimento. Em essência, os cabos chainflex atendem aos mesmos critérios que os cabos padrão usados em instalações fixas. No entanto, os cabos chainflex têm várias vantagens adicionais para aplicações em sistemas de movimento, e eu vou explicar isso a […]
No mundo cada vez mais globalizado de hoje, tipos de serviços oferecidos podem muitas vezes se tornar um incômodo em vez de um aliado… Vamos olhar um exemplo: você tem um problema com um eletrodoméstico, por exemplo o forno/fogão, e escolheu especificamente um eletrodoméstico de marca alemã na hora de comprá-lo. Felizmente, as instruções também […]
Nossa linha de esteiras da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base no robusto padrão de esteira E4.1, comprovado há mais de 12 anos, a nova série traz uma longa vida útil e um alto grau de modularidade.
Nós, da igus, estamos entusiasmados em apresentar e falar mais com nossos clientes sobre nossas esteiras porta cabos E2.1, uma verdadeira revolução na indústria de automação. Desenvolvidas para proporcionar a condução eficiente e segura de cabos e mangueiras em ambientes industriais, essas esteiras são um salto à frente em termos de tecnologia e eficiência. Neste […]