#automotiva
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.