Soluções igus® para indústria de mineração – Parte 1
Miriam Araldi | 24th novembro 2020

Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.
Os nossos cabos, com vida útil longa e calculável são um grande diferencial de mercado e as esteiras robustas, livres de corrosão e resistentes a sujeira e vibração – podem ser utilizados em diversas aplicações e ambientes, são 50% mais leves que os feitos em metal, possuem alta capacidade de cargas embarcadas e são de montagem simples, reduzindo assim custos de manutenção e instalação.
Esteiras porta cabos e-chains® para tecnologia de guindastes:

Nos sistemas de festoon, cabos e mangueiras ficam soltos enquanto guiados… Com a tecnologia igus, a instalação é simplificada com a esteira porta cabos; uma calha guia é instalada na viga do guindaste, e a esteira porta cabos e-chains® é preenchida com cabos chainflex® .

Vantagens dos componentes igus®:
- Resistência à corrosão
- Design modular de baixo custo
- Durabilidade com pouca manutenção
- Resistente a sujeira, produtos químicos e alta temperatura
- Material testado e comprovado com garantia do sistema igus®
- Leveza e alta resistência
- Testado pela TÜV
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/industries-bulkhandling