O que é um robô Delta? – igus Blog Brasil

O que é um robô Delta?

Rebeca Tarragô | 3rd novembro 2022

robô delta

Um robô delta, robô aranha ou robô paralelo, é um robô de 3 eixos adequado para pequenas áreas de trabalho e aplicações rápidas. Seus eixos (ou braços) são conectados a uma articulação compartilhada acima e abaixo dos braços para manter a força e a velocidade. O primeiro robô paralelo foi inventado no início dos anos 80 pelo professor Raymond Clavel e sua equipe na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). O robô delta foi criado para realizar tarefas repetitivas e pouco qualificadas, como as encontradas sendo realizadas por humanos em uma fábrica de chocolate na época: pegar e colocar bombons em suas embalagens. Não apenas os dedos humanos estavam derretendo a confeitaria, mas percebeu-se que os humanos não precisavam ser reduzidos a tarefas tão mundanas e repetitivas.

Desde então, muitas empresas de engenharia lançaram suas versões do robô paralelo, mas nenhuma tão barata quanto o robô delta da igus®, e todas exigem que as juntas sejam lubrificadas para que o robô funcione.

O que é o robô delta da igus®?

robô delta da igus® é uma versão exclusiva do renomado robô delta que usa peças de várias áreas do catálogo da igus® para obter soluções rápidas, autolubrificantes e de baixa manutenção para pick and place e muitas outras aplicações.

Criado como uma amálgama de alguns dos melhores e mais amados produtos igus® , das áreas de correntes e rolamentos da igus®, o robô paralelo igus® foi lançado nos mercados no Hannover Show em 2018.

Sua combinação de cabos altamente flexíveis, sistemas de gerenciamento de cabos e acionamentos de correia reforçados tornam o robô delta da igus® não apenas único, mas também pioneiro no campo de robôs paralelos. O robô paralelo igus® sem lubrificante não precisa de manutenção típica e possui materiais de longa duração que o tornam perfeito para tarefas repetitivas que usam altas velocidades e altas cargas.

Nosso robô paralelo está disponível em uma versão pequena e grande. O menor dos dois tem um envelope de trabalho de 330 mm de diâmetro a uma altura de 75 mm. Enquanto isso, a versão grande tem o dobro do alcance do robô menor e uma área de trabalho que cobre um diâmetro de 660 mm a uma altura de 180 mm. As duas opções permitem que os clientes sejam flexíveis com as soluções para que o melhor robô seja empregado para sua aplicação.

Ambas as versões empregam motores de passo NEMA 23XL da igus® e 3 controladores de motor dryve® D1 para direcionar a lógica do motor em cada eixo.

Entre em contato para saber qual a versão mais adequada à sua aplicação e passe pela especificação do robô delta antes de fazer seu pedido.

CADs 3D e fichas informativas de ambos os tamanhos podem ser baixados do site aqui .

automação de baixo custo

Quer saber mais sobre nossas soluções voltadas para Automação de Baixo Custo?
Leia aqui!

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora