Soluções igus® para redução de custos na produção automotiva – Linha elétrica!
Miriam Araldi | 12th julho 2022

A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Onde pode ser aplicado os produtos igus na produção automotiva?
Na produção automotiva, a correia transportadora nunca para. Braços robóticos colaboradores para trabalhos de montagem e soldagem estão em uso contínuo, assim como todos os componentes que os abastecem com energia e dados e implementação de movimento.
Por exemplo:
Em aplicações 3D, movimentos de rotação fazem parte da vida cotidiana. Aqui são necessárias esteiras porta cabos, para guiar em segurança e proteger os cabos para robôs. A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Comparativamente com mangueiras de proteção de cabo, a triflex R oferece uma solução com raio de curvatura definido, o que aumenta significativamente a vida útil dos cabos e mangueiras.

A igus® também disponibiliza um configurador de equipamentos robóticos, ideal para configurar o equipamento adequado para o seu modelo de robô em apenas poucos passos. Caso necessário, pode utilizar os respectivos botões de ajuda para obter mais informações detalhadas sobre componentes individuais. Por fim, você pode adicionar sua configuração completa diretamente ao carrinho de compras, fazer uma encomenda ou utilizar alguma das funcionalidades adicionais (p.ex. baixar arquivos CAD ou PDF).
Caso de sucesso:
A Jaguar Cars Limited precisava encontrar um novo roteamento de cabos para os robôs industriais automatizados para uma fábrica de automóveis.

A solução anterior usando mangueiras causou altos períodos de inatividade (em média 22 falhas por semana), porque as mangueiras caíram na área de trabalho do robô. O módulo universal triflex RS recém-instalado retrai os cabos de volta a cada movimento para que a área de trabalho permaneça livre. Os tempos de inatividade podem ser reduzidos em dois terços.
Além da linha robótica, a igus também fornece soluções para outros setores na produção automotiva:
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/producao-automotiva
Entre em contato conosco: marketing@igus.com.br