Todas as novidades – Página: 74 – igus Blog Brasil

Qual cabo Ethernet é o certo para minha aplicação?

Rebeca Tarragô | 8th março 2022

Mesmo que pareça uma decisão tão importante ao planejar e desenvolver uma máquina, escolher o cabo Ethernet certo é mais importante do que você imagina. Se o cabo não encaixar perfeitamente, os dados podem não ser transferidos corretamente, o que, por sua vez, pode levar a um mau funcionamento da máquina. Nesse artigo, mostraremos diferentes tipos de […]

Leia mais...

Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

Como funciona a autoprogramação de Robôs da igus®?

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2022

Com o software correspondente, você pode programar e movimentar o robô através de uma interface gráfica de usuário. Visão geral do sistema Sistema robótico padrão é composto por três componentes: Robô; dependendo da aplicação como braço articulado, robô delta ou sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin®. Sistema de controle de robôs: quadro de controle ou trilho (DIN); o quadro […]

Leia mais...

4 Considerações ao escolher um fuso de avanço

Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022

Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.

Leia mais...