Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]
Além da blindagem, um cabo é envolto em uma capa externa, que serve para proteger o interior do cabo. Os vários materiais de capas de cabos elétricos especiais fornecem proteção contra influências como carga mecânica, temperatura e substâncias químicas. Quais são os diferentes materiais de capas para cabos elétricos especiais? Os cabos não são todos iguais em […]
Assim como a igus, a Messer tem como foco a inovação voltada para atender as necessidades de seus clientes. Por isso, se preocupa minuciosamente com todos os componentes de suas máquinas e equipamentos, que atuam nos mais variados setores da indústria. Com 120 anos de história, a Messer Cuttings Systems é sinônimo de excelência em […]
A manufatura aditiva já se mostrou altamente eficaz em muitas áreas de atuação. Com uma infinidade de possibilidades de criação e cada vez mais opções de materiais disponíveis do mercado, elas estão sendo cada vez mais buscadas como uma nova alternativa para muitas aplicações diferentes, tornando muitas vezes essas aplicações mais econômicas e flexíveis. Agora […]
Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.