Todas as novidades – Página: 62 – igus Blog Brasil

Cabos elétricos chainflex com garantia de até 36 meses e diversas certificações ao redor do mundo!

Nayara Espinaci | 1st setembro 2022

Com mais de 1.400 opções, a igus oferece uma variada gama de cabos elétricos flexíveis para aplicações com movimento. A utilização de um cabo elétrico em uma esteira porta cabos, sujeita o cabo a movimento e torção, resultando em cargas elevadas. A nossa experiência nesta área baseia-se na nossa experiência com inúmeros testes realizados ao […]

Leia mais...

Centros de usinagem horizontal, centros de usinagem vertical e componentes igus

Miriam Araldi | 30th agosto 2022

Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal.  A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]

Leia mais...

Como fornecer energia em aplicações rotativas com eficiência? Conheça o sistema RBR!

Rebeca Tarragô | 29th agosto 2022

Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil! O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – […]

Leia mais...

Automação industrial: Como os componentes igus podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia na automação

Nayara Espinaci | 26th agosto 2022

Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!

Leia mais...

Quatro esteiras porta cabos fechadas para proteção contra sujeira e cavacos com garantia de funcionamento

Rebeca Tarragô | 22nd agosto 2022

Em ambientes agressivos, os cabos precisam ser protegidos contra poeira, limalhas, sujeira e outras influências externas. A melhor proteção pode ser oferecida pelas nossas esteiras porta cabos fechadas – também conhecidas como esteiras tubo. Venha conhecer mais sobre essa linha! O que são esteiras porta cabos tubo/fechadas? Em comparação com as esteiras porta cabos abertas (imagem […]

Leia mais...