A temperatura ambiente e as cargas elétricas nos cabos desempenham um papel importante na funcionalidade e longevidade dos cabos e conectores. Como você se lembra de suas aulas de física na escola, todos nós sabemos que eletricidade e calor estão relacionados. Essa relação também é válida quando se trata de cabos. Devido aos problemas que podem […]
A luz do motor de verificação de um veículo acesa é o pior pesadelo de muitos proprietários de automóveis. Sem conhecimento específico sobre o funcionamento interno do veículo, é improvável que você saiba o que realmente está errado com base apenas na luz do motor de verificação. Pode ser uma solução rápida e fácil ou uma falha […]
Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.
A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.