Tecnologia de revestimento iglidur® – O multifuncional com FDA e sem PTFE!
Miriam Araldi | 29th setembro 2024
O que significa revestimento em pó?
O revestimento iglidur® é um polímero tribologicamente otimizado em forma de pó que pode ser aplicado a componentes eletricamente condutores usando revestimento em pó.
Como funciona na prática?
Quais os benefícios que eles oferecem?
Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento são tribologicamente otimizados e oferecem excelentes coeficientes de atrito e desgaste. Isso permite que você proteja até mesmo superfícies muito usadas contra desgaste – sem usar nenhum componente adicional.

Posso realizar o revestimento por conta própria utilizando os materiais iglidur®?
Sim, você também pode revestir seus próprios componentes com nossos materiais. Em nossa loja online é possível encontrar diferentes materiais de revestimento, que estão disponíveis nos tamanhos de embalagens de 1kg, 2kg e 10kg.
Como deve ser o pré-tratamento da superfície para o revestimento com iglidur®?
A superfície deve ser limpa, livre de poeira, sujeira ou líquidos.
Existem materiais de revestimento compatíveis com a FDA?
O material iglidur IC-05 está em conformidade com os regulamentos específicos de alimentos da FDA e da EU10/2011 e, portanto, pode ser utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia, no envase de bebidas e na indústria de embalagens.
Linha de produtos – encontre a solução ideal para o seu projeto!



White paper gratuito – Clique aqui e baixe agora mesmo!

Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/plain-bearings-coating-iglidur