Tarugo de nylon ou plástico autolubrificante: qual escolher para peças em movimento? – igus Blog Brasil

Tarugo de nylon ou plástico autolubrificante: qual escolher para peças em movimento?

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2026

Na fabricação de peças especiais para máquinas e equipamentos, materiais plásticos de engenharia são cada vez mais utilizados como alternativa aos metais. Entre as opções mais conhecidas estão os tarugos de nylon, como o nylon 6 (PA6), e os plásticos autolubrificantes, desenvolvidos especialmente para aplicações com movimento e atrito.

Esses materiais podem ser fornecidos na forma de tarugos, barras, barras ocas ou placas para usinagem, permitindo fabricar componentes personalizados sem a necessidade de desenvolver um molde.

Buchas, roletes, polias, engrenagens, guias, mancais e placas de desgaste são alguns exemplos.

Mas existe uma diferença importante: nem todo plástico de engenharia foi desenvolvido para trabalhar continuamente em movimento.

Um material pode apresentar excelente resistência mecânica em uma peça estrutural e, ainda assim, ter um desempenho diferente quando precisa deslizar continuamente sobre um eixo ou suportar milhares — ou milhões — de ciclos.

Por isso, antes de escolher entre nylon 6 e um plástico autolubrificante, é importante entender como a peça realmente trabalhará dentro da máquina.

O que é nylon 6 (PA6)?

O nylon 6, também chamado de poliamida 6 ou PA6, é um dos plásticos de engenharia mais utilizados na fabricação e usinagem de componentes industriais.

O material combina características como boa resistência mecânica, rigidez, dureza e capacidade de absorção de impactos. Em determinadas aplicações, também pode contribuir para reduzir peso e ruído quando comparado a componentes metálicos.

Por isso, tarugos e placas de nylon são frequentemente utilizados para fabricar:

  • engrenagens
  • polias
  • roletes
  • rodas
  • buchas
  • componentes estruturais
  • peças especiais usinadas em pequenas quantidades.

É importante lembrar, porém, que existem diferentes formulações de nylon. Algumas recebem óleos, lubrificantes sólidos ou outros aditivos para melhorar características relacionadas ao atrito e ao desgaste.

Portanto, nem todo nylon apresenta exatamente o mesmo desempenho.

Quando o tarugo de nylon pode não ser a melhor escolha?

Ao escolher um material plástico para usinagem, é comum analisar primeiro propriedades como dureza, resistência mecânica, capacidade de carga e preço.

Esses fatores são importantes, mas não contam toda a história quando a peça trabalha em movimento.

Nesse caso, também é necessário avaliar:

  • tipo de movimento: linear, rotativo ou oscilante;
  • velocidade
  • carga
  • nível de atrito
  • material do eixo ou da superfície de contato
  • presença de poeira, sujeira ou umidade
  • temperatura de trabalho
  • necessidade de lubrificação
  • frequência de manutenção.

Imagine, por exemplo, uma bucha usinada.

O material pode suportar perfeitamente a carga da aplicação, mas gerar atrito excessivo contra o eixo. Da mesma forma, uma guia pode apresentar boa resistência mecânica, mas sofrer alterações dimensionais devido à absorção de umidade. Um rolete pode funcionar normalmente nos primeiros meses e, posteriormente, exigir lubrificações frequentes para controlar o desgaste.

Por isso, para peças móveis, a pergunta não deve ser apenas: “Qual é a resistência desse material?”

Também é importante perguntar: “Como esse material se comportará depois de milhares ou milhões de movimentos?”

O que são plásticos autolubrificantes?

Plásticos autolubrificantes são materiais desenvolvidos especificamente para aplicações nas quais existem movimento, contato, atrito e desgaste.

Também conhecidos como plásticos tribologicamente otimizados, eles possuem uma formulação projetada para favorecer o deslizamento entre superfícies e controlar o desgaste ao longo da vida útil do componente.

Os materiais iglidur® da igus, por exemplo, combinam polímeros de base, fibras de reforço, cargas e lubrificantes sólidos distribuídos por todo o material.

Cada componente da formulação possui uma função:

  • os polímeros contribuem para a resistência ao desgaste;
  • as fibras ajudam a suportar as cargas;
  • os lubrificantes sólidos ajudam a reduzir o atrito durante o movimento.

Isso permite usinar buchas, mancais, guias, roletes, placas de desgaste e outras peças especiais que podem trabalhar a seco, sem depender da aplicação externa de óleo ou graxa.

Essa é uma diferença fundamental.

Não se trata apenas de substituir metal por plástico, mas de escolher um material desenvolvido desde o início para funcionar como um componente em movimento.

Qual é a vantagem de um plástico autolubrificante?

Uma das principais vantagens dos plásticos autolubrificantes é a possibilidade de trabalhar sem lubrificação externa com óleo ou graxa, quando corretamente especificados para a aplicação.

Na prática, isso pode ajudar a:

  • reduzir pontos de lubrificação
  • diminuir atividades de manutenção
  • reduzir paradas relacionadas à relubrificação
  • evitar erros associados à aplicação manual de lubrificante
  • diminuir o acúmulo de sujeira sobre superfícies lubrificadas.

Imagine uma guia trabalhando em um ambiente com muita poeira.

Quando existe graxa sobre a superfície, partículas podem aderir ao lubrificante e formar uma mistura abrasiva, aumentando o desgaste. Uma solução projetada para trabalhar a seco elimina a necessidade dessa camada externa de lubrificação.

Em máquinas para alimentos, bebidas e embalagens, a eliminação da lubrificação externa também pode facilitar a limpeza e ajudar a reduzir riscos de contaminação em áreas sensíveis, desde que o material escolhido atenda às exigências específicas da aplicação.

Isso não significa que um plástico autolubrificante seja sempre melhor que o nylon.

A escolha depende das condições reais de operação.

O nylon 6 absorve umidade?

Sim. O nylon 6 é um material higroscópico, ou seja, pode absorver umidade do ambiente.

A quantidade absorvida depende da formulação, temperatura e condições de utilização. Essa característica pode provocar alterações dimensionais e modificar algumas propriedades do material.

Por isso, a absorção de umidade merece atenção principalmente quando a peça:

  • trabalha em ambientes úmidos
  • entra frequentemente em contato com água
  • passa por processos constantes de limpeza
  • precisa manter tolerâncias dimensionais estreitas
  • desliza sobre um eixo com pouca folga.

Considere novamente uma bucha usinada com tolerâncias muito precisas.

Caso o material absorva umidade e apresente alteração dimensional, a folga entre a bucha e o eixo também pode mudar, interferindo no atrito e no funcionamento do conjunto. Em uma polia grande ou placa de desgaste com tolerâncias maiores, essa alteração pode ter pouca influência.

Em uma bucha, guia, mancal ou sistema de dosagem, entretanto, pode ser determinante. Entre os plásticos tribológicos existem materiais com diferentes níveis de absorção de umidade. Isso permite selecionar a formulação mais adequada às condições reais da máquina.

Nylon 6 ou plástico autolubrificante: quais são as diferenças?

A principal diferença está na finalidade para a qual cada material foi desenvolvido. O nylon 6 é um plástico de engenharia versátil, indicado para diversas aplicações mecânicas.

Já os plásticos autolubrificantes são desenvolvidos especialmente para aplicações envolvendo movimento, atrito e desgaste.

Essa comparação funciona como orientação inicial. O desempenho real depende da formulação escolhida, geometria da peça e condições específicas da aplicação.

3 exemplos práticos: quando usar nylon e quando usar plástico autolubrificante?

1. Polia de grande porte sujeita a impactos

Quando a peça precisa ser robusta, facilmente usinável e apresentar boas propriedades mecânicas, o nylon 6 pode ser uma alternativa adequada. Sua resistência e capacidade de absorção de impactos podem torná-lo interessante para polias, engrenagens e componentes maiores.

Nesse cenário, a resistência estrutural pode ser mais importante do que atingir o menor coeficiente de atrito possível.

2. Bucha trabalhando constantemente a seco

Quando uma bucha permanecerá em movimento por longos períodos e a lubrificação é difícil, indesejada ou cara, um plástico autolubrificante pode ser mais adequado. Nesse caso, não basta que o componente suporte a carga.

Ele também precisa deslizar corretamente sobre o eixo, manter o desgaste sob controle e reduzir a necessidade de intervenções frequentes de manutenção.

3. Guia em uma máquina de embalagem

Em uma área sujeita a limpeza, umidade, poeira ou próxima a produtos alimentícios, existem mais variáveis a considerar. Além de suportar o movimento, o material pode precisar apresentar:

  • baixa absorção de umidade
  • resistência química
  • resistência a determinadas temperaturas
  • conformidade com requisitos específicos da indústria.

Nesses casos, selecionar um material desenvolvido especificamente para essas condições pode trazer vantagens em relação à escolha baseada apenas na resistência mecânica.

Quando escolher nylon 6?

O nylon 6 pode ser uma boa escolha para peças resistentes, usináveis e destinadas a aplicações mecânicas gerais, principalmente quando atrito e movimento contínuo não são os principais desafios da aplicação.

Entre os exemplos estão:

  • engrenagens de maior porte
  • polias
  • roletes
  • rodas
  • peças estruturais
  • componentes sujeitos a impactos.

Quando escolher um plástico autolubrificante?

Um plástico autolubrificante tende a ser mais indicado quando atrito, desgaste e movimento são fatores importantes para o desempenho da peça.

Vale considerar essa alternativa quando:

  • existe contato constante entre superfícies
  • ocorre movimento linear, rotativo ou oscilante
  • deseja-se trabalhar sem óleo ou graxa
  • a manutenção é difícil ou possui custo elevado
  • existe presença de poeira, sujeira ou umidade
  • baixo atrito e resistência ao desgaste são importantes
  • a peça precisa manter tolerâncias precisas
  • existem requisitos de higiene, temperatura ou resistência química
  • são necessárias peças especiais ou protótipos em pequenas quantidades.

Tarugo de nylon ou plástico autolubrificante: qual é mais econômico?

O material com menor preço de compra nem sempre representa o menor custo ao longo da vida útil da máquina.

Para fazer uma comparação adequada, vale considerar também:

  • desgaste da peça
  • necessidade de óleo ou graxa
  • frequência de manutenção
  • tempo necessário para manutenção
  • possíveis paradas da máquina
  • vida útil esperada
  • frequência de substituição do componente.

Em determinadas aplicações, um material inicialmente mais caro pode contribuir para reduzir custos de manutenção e aumentar a disponibilidade da máquina.

Por isso, a escolha deve considerar não apenas o custo inicial da matéria-prima, mas o comportamento do componente durante toda a operação.

Como escolher o melhor material plástico para usinagem?

Não existe um único plástico ideal para todas as aplicações. O nylon 6 oferece vantagens claras para diversas aplicações mecânicas, componentes maiores e peças sujeitas a impacto.

Já os plásticos autolubrificantes permitem tratar de maneira mais específica desafios relacionados a atrito, desgaste, umidade e manutenção em peças móveis.

Antes de selecionar o material, procure responder:

  1. Qual carga a peça precisa suportar?
  2. O movimento será linear, rotativo ou oscilante?
  3. Qual será a velocidade?
  4. Com qual material a peça ficará em contato?
  5. Qual é a temperatura de operação?
  6. Existe água, umidade, poeira ou agentes químicos no ambiente?
  7. A aplicação pode utilizar óleo ou graxa?
  8. Quais são as tolerâncias necessárias?
  9. Qual vida útil é esperada?
  10. Quanto custa parar a máquina para fazer manutenção?

Quanto mais informações houver sobre a aplicação, mais precisa poderá ser a seleção do material.

Tarugos, barras ocas e placas iglidur® para usinagem de peças especiais

A igus oferece materiais iglidur® em tarugos, barras ocas e placas para usinagem, permitindo produzir componentes personalizados para aplicações com movimento e desgaste.

Eles podem ser utilizados na fabricação de peças como buchas, mancais, guias, roletes, engrenagens, elementos deslizantes e outros componentes especiais.

Como existem diferentes materiais iglidur®, a escolha pode considerar fatores como carga, velocidade, temperatura, umidade, contato com produtos químicos e material do eixo.

Assim, em vez de simplesmente escolher um “plástico resistente”, é possível buscar um material adequado às condições reais de movimento da aplicação.

Precisa fabricar uma peça especial?

Se você atualmente fabrica uma peça em nylon, metal ou outro plástico de engenharia, vale avaliar se um material autolubrificante pode oferecer vantagens para a aplicação.

Conheça os tarugos, barras ocas e placas iglidur® da igus e encontre uma solução adequada às condições de movimento, desgaste e operação da sua máquina.

Saiba mais sobre nossas soluções para usinagem aqui: https://www.igus.com.br/tarugos

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.