projetos
A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.
Deslizar em vez de rolar – a guia linear drylin® T baseia-se neste princípio. No processo, as guias drylin® T facilitam ao máximo a substituição de um sistema patins de esferas para um sistema deslizante. As dimensões dos furos e espaço de instalação das guias e carrinhos lineares drylin® são idênticas aos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.
A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.
Os recursos utilizados na indústria moveleira podem influenciar diretamente o processo completo e tempo de entrega dos seus projetos. Para que a linha produtiva seja mais ágil, é importante implementar um sistema construtivo dentro da sua fábrica. O uso de soluções inadequadas nas máquinas pode resultar em paradas não planejadas para manutenção.
Com isso, trouxemos aqui uma breve visão geral de soluções que podemos ajudar no segmento de processamento de madeira e fabricação de móveis. Os componentes igus podem otimizar diversas máquinas e equipamentos envolvidos tanto nas linhas de produção, como por exemplo, em manipuladores, CNCs, máquinas de furação, corte, linhas de pintura, paletização… e muitas outras!
Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.
Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.
Fornecemos uma vasta gama de motores elétricos para eixos lineares e sistemas de manuseio. Motores de passo híbridos ou motores de corrente contínua são usados em acionamentos de fusos de avanço, correias dentadas e acionamentos de cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a oferta de tecnologia de automação da igus. Desta forma, é possível configurar sistemas de manuseio completos em conjunto com eixos lineares.