#pontesrolantes – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#pontesrolantes

Quanto custa o desgaste em ambientes severos como mineração e siderurgia?

Miriam Araldi | 9th março 2026

Mineração e siderurgia estão entre os ambientes industriais mais exigentes do mundo. Poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas, temperaturas extremas e operação contínua criam condições onde praticamente todos os componentes estão sujeitos a desgaste acelerado. 🏭⚙️ Nesse cenário, o desgaste não é apenas inevitável, ele faz parte do processo. A verdadeira questão para gestores de […]

Leia mais...

Tudo sobre a indústria de máquinas-ferramenta – exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 11th agosto 2022

Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de mineração – Parte 2

Miriam Araldi | 15th dezembro 2020

Na parte 2 falaremos sobre aplicações que necessitam do fornecimento de energia, dados e outras mídias em movimento na indústria de mineração.

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de mineração – Parte 1

Miriam Araldi | 24th novembro 2020

Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.

Leia mais...