#manutençãopreditiva
A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc. Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de […]
Nós conseguimos tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível.
Nossa tarefa é desenvolver continuamente inovações na área de esteiras e cabos elétricos. Isto nos permite reduzir seus custos enquanto melhora a qualidade de suas máquinas e sistemas – em poucas palavras, “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”. 💵⏳⏰
Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados. Com os nossos sistemas de readychain® e readycable®, oferecemos sistemas de fornecimento que podem ser facilmente instalados no local.
Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.