#manutençãoindustrial – Página: 9 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoindustrial

Buchas igutex® TX3 para aplicações exigentes e altas cargas – Inovação para maior desempenho e durabilidade

Rebeca Tarragô | 31st maio 2023

Novas buchas igutex® TX3! Buchas autolubrificantes com fibras de reforço para aplicações exigentes e sob altas cargas! 💪 Desenvolvidas pensando em eliminar paradas de equipamentos causadas por lubrificação insuficiente, as buchas igutex® possibilitam redução de custos, eliminam a necessidade de manutenção constante e ainda beneficiam o meio ambiente! Projetadas para fornecer um desempenho superior em […]

Leia mais...

Tudo o que você precisa saber sobre: Soluções livres de lubrificação e manutenção para produção de bebidas! 

Miriam Araldi | 19th abril 2023

Enchimento, rotulagem, paletização, limpeza: onde quer que as bebidas sejam produzidas, as demandas de máquinas e sistemas são altas.
Sendo assim, estamos à disposição para fornecer soluções para diversos tipos de aplicações. Esteira porta cabos, cabos elétricos, conectores, mancais autocompensantes, buchas autolubrificantes e guias lineares são alguns dos produtos que nós fornecemos.

Leia mais...

CF.Q – Sensor para cabos chainflex® – Evite tempos de paradas não planejadas do sistema! 

Miriam Araldi | 16th março 2023

O módulo isense CF.Q é utilizado para a detecção precoce da alteração das especificações elétricas dos cabos chainflex® devido às cargas mecânicas durante o funcionamento em um sistema de esteira porta cabos da igus®. Para este efeito, a resistência elétrica de um laço condutor dedicado é medida durante o funcionamento. As alterações de resistência relacionadas com a temperatura são compensadas por meio de medição PT100 no local de instalação do cabo.

Leia mais...

i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R! 

Miriam Araldi | 2nd março 2023

A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!

Leia mais...

Configurador de buchas autolubrificantes igus® – Configure agora mesmo gratuitamente! 

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2023

Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.  

Leia mais...

Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX! 

Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023

A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.  

Leia mais...

Indústria 4.0: Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva!

Nayara Espinaci | 11th janeiro 2023

Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.

Leia mais...

Máquinas para pedra – Componentes igus® para os sistemas de corte e polimento!

Miriam Araldi | 21st dezembro 2022

Além de eliminar o uso de lubrificantes (que por muitas vezes fazem o pó e a sujidade grudar na graxa e acarretar em travamentos), os componentes igus® são resistentes a corrosão, altas temperaturas e capacidade para operações contínuas em ambientes que possuem contato direto com poeiras e sujeiras.

Leia mais...

Soluções para movimentação em aplicações portuárias e offshore! 

Miriam Araldi | 13th dezembro 2022

Nessas indústrias onde o ambiente é extremamente exigente, componentes que sejam duráveis e confiáveis ganham cada vez mais espaço no mercado. Sendo assim, a igus® fornece sistemas completos apropriados, compostos por esteiras porta cabos e cabos elétricos para movimentação. Soluções que são livres de manutenção, fáceis de integrar e estão prontos para conectar.

Leia mais...

Programa YES – Parceria igus e Senai! 

Miriam Araldi | 17th novembro 2022

No dia internacional dos estudantes, gostaríamos de apresentar um pouco mais sobre o YES e eventos já realizados em algumas unidades do Senai! YES é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse. Além disso, você aprenderá por que os componentes plásticos autolubrificantes são a melhor solução para seus projetos futuros. Confira o post completo!

Leia mais...