#manutençãoindustrial
Na indústria, cada detalhe faz diferença. E quando falamos de cabos elétricos para movimento contínuo, a capa externa é um dos fatores que mais impacta na vida útil, confiabilidade e custos de manutenção. O material da capa do cabo precisa resistir a: Esforços mecânicos constantes Contato com óleos, refrigerantes e produtos químicos Variações de temperatura […]
Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo! Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente. A boa […]
O que são roletes transportadores? Com os requisitos cada vez maiores da tecnologia de transportadores, especialmente no manuseio de materiais, cresce também a exigência por componentes mais resistentes, eficientes e duráveis. Entre esses componentes, um dos mais importantes é o rolete transportador, peça essencial para garantir o movimento confiável e contínuo das cargas. A importância […]
No mundo da manufatura enxuta, o SMED (Single Minute Exchange of Die) é uma metodologia essencial para reduzir o tempo de setup de máquinas e aumentar a eficiência operacional. Inspirado pela troca de pneus em uma corrida de Fórmula 1, o SMED busca transformar processos demorados de troca de ferramentas e ajustes em operações rápidas […]
Quando pensamos em economia industrial, é comum associar o custo de um componente apenas ao seu preço de compra. Mas, em um cenário cada vez mais competitivo, o que realmente importa é o Custo Total de Propriedade (TCO em inglês: Total Cost of Ownership), que inclui todo o ciclo de vida do produto desde a […]
A Mesal, fabricante de máquinas de envase para a indústria de bebidas e outros segmentos, sempre preocupada em aumentar a competitividade de seus clientes, encontrou em um componente igus a solução ideal para um desafio recorrente em sua operação: aumentar a vida útil do mecanismo tombador de garrafas no processo de enxágue. O equipamento, conjunto […]
Guia prático para pensar além do comprimento e do conector! Na indústria, a escolha de um cabo montado vai muito além do simples “plugar e ligar”. Um cabo mal especificado pode ser o elo frágil da operação e causar desde falhas intermitentes até paradas completas, gerando custos elevados de manutenção e perda de produtividade. Por […]
Para engenheiros e profissionais de manutenção, o cabo de acionamento é o ponto mais vulnerável em sistemas de automação de alta velocidade. Quando esse componente é especificado de forma incorreta, pode se tornar o elo mais frágil da linha de produção — resultando em downtime não planejado, perdas e altos custos de manutenção. Em ambientes […]
Na fase de desenvolvimento de um novo produto, cada minuto conta. Seja em testes de máquinas para alimentos, embalagens, bebidas ou aplicações industriais diversas, ter um protótipo funcional rapidamente pode fazer toda a diferença. É nesse cenário que os tarugos iglidur se tornam aliados estratégicos: materiais semiacabados, versáteis e prontos para usinagem, desenvolvidos especialmente para […]
Em operações de perfuração onshore e offshore — Top Drives, BOP trolleys, catwalks e guindastes de BOP — os cabos e mangueiras estão sujeitos a movimentos tridimensionais, vibração, impactos e ambientes agressivos. O e-loop® da igus surge como uma alternativa projetada para substituir os tradicionais service loops e dragchains, oferecendo uma solução modular, robusta e […]