PVC, PUR ou TPE? Como escolher o material ideal para sua aplicação industrial – igus Blog Brasil

PVC, PUR ou TPE? Como escolher o material ideal para sua aplicação industrial

Gabriel Volpato | 17th novembro 2025

Na indústria, cada detalhe faz diferença. E quando falamos de cabos elétricos para movimento contínuo, a capa externa é um dos fatores que mais impacta na vida útil, confiabilidade e custos de manutenção.

O material da capa do cabo precisa resistir a:

  • Esforços mecânicos constantes
  • Contato com óleos, refrigerantes e produtos químicos
  • Variações de temperatura e ambientes agressivos
  • Abrasão e desgaste natural do uso

Sem uma escolha correta da capa, mesmo o cabo mais bem projetado internamente pode falhar prematuramente quando exposto a óleos, abrasão ou variações extremas de temperatura. Por isso, entender as diferenças entre PVC, PUR e TPE é fundamental para selecionar a solução mais adequada à sua realidade industrial!

PVC – o campeão do custo-benefício!

  • Econômico e versátil.
  • Boa resistência à umidade e água salgada.
  • Para temperaturas de +5 °C a +70 °C.
  • Resistente à abrasão.
  • Ideal para aplicações de baixa a média exigência, onde custo acessível é prioridade.

PUR – Resistência a óleo e flexibilidade!

  • Livre de halogênio e autoextinguível.
  • Resistência ao óleo e líquidos refrigerantes.
  • Boa performance mecânica
  • Faixa de temperatura: -25 °C a +80 °C.
  • Indicado para máquinas-ferramenta, indústria automotiva, cimento e tintas, onde contato com óleo e agentes químicos é constante.

TPE – Alta performance em condições extremas!

  • Suporta cargas mecânicas intensas.
  • Maior resistência à abrasão entre os três materiais.
  • Excelente resistência a químicos e temperaturas extremas.
  • Faixa de temperatura: -35 °C a +100 °C.
  • Livre de halogênio e disponível em versão retardante de chama.
  • Perfeito para aplicações severas, como guindastes, pontes rolantes, movimentação em baixas temperaturas (ex: túneis de congelamento) e ambientes outdoor com alta exposição a UV.

Segurança e performance para com a garantia chainflex

Quando falamos em cabos para movimentos contínuos, não basta apenas funcionar, é preciso confiança. Todos os cabos chainflex foram testados, comprovados e garantidos, prontos para suportar os desafios da sua operação industrial!

✅ 4 anos de garantia: proteção contra falhas inesperadas e tranquilidade para seu investimento.

✅ Testes rigorosos em laboratório: mais de 4.000 m², 125 sistemas de teste e mais de 800 testes em andamento.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.