#manutençãoindustrial – Página: 10 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoindustrial

Guia completo – Ferramentas online gratuitas da igus®! 

Miriam Araldi | 26th outubro 2022

Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? As nossas ferramentas online auxiliam para que você possa obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Oferecemos-lhe uma grande variedade de ferramentas de configuração e cálculo confiáveis. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online.

Leia mais...

Materiais iglidur® e suas especificações! Qual escolher? 

Miriam Araldi | 29th setembro 2022

As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.

Leia mais...

Centros de usinagem horizontal, centros de usinagem vertical e componentes igus

Miriam Araldi | 30th agosto 2022

Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal.  A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]

Leia mais...

Como fornecer energia em aplicações rotativas com eficiência? Conheça o sistema RBR!

Rebeca Tarragô | 29th agosto 2022

Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil! O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – […]

Leia mais...

Automação industrial: Como os componentes igus podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia na automação

Nayara Espinaci | 26th agosto 2022

Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!

Leia mais...

Quatro esteiras porta cabos fechadas para proteção contra sujeira e cavacos com garantia de funcionamento

Rebeca Tarragô | 22nd agosto 2022

Em ambientes agressivos, os cabos precisam ser protegidos contra poeira, limalhas, sujeira e outras influências externas. A melhor proteção pode ser oferecida pelas nossas esteiras porta cabos fechadas – também conhecidas como esteiras tubo. Venha conhecer mais sobre essa linha! O que são esteiras porta cabos tubo/fechadas? Em comparação com as esteiras porta cabos abertas (imagem […]

Leia mais...

Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur®

Rebeca Tarragô | 19th agosto 2022

Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]

Leia mais...

Conheça os tipos de materiais de revestimento de cabos e suas diferenças!

Rebeca Tarragô | 17th agosto 2022

Além da blindagem, um cabo é envolto em uma capa externa, que serve para proteger o interior do cabo. Os vários materiais de capas de cabos elétricos especiais fornecem proteção contra influências como carga mecânica, temperatura e substâncias químicas. Quais são os diferentes materiais de capas para cabos elétricos especiais? Os cabos não são todos iguais em […]

Leia mais...

Tudo sobre a indústria de máquinas-ferramenta – exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 11th agosto 2022

Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.

Leia mais...

Fornecimento de energia e dados de forma rotativa e confiável? Conheça aqui as opções!

Rebeca Tarragô | 8th agosto 2022

No blog de hoje gostaríamos de falar sobre o tema de fornecimento rotativo de energia. Diversas aplicações necessitam de modularidade e versatilidade, ao mesmo tempo que precisam ser confiáveis. Os sistemas abaixo que trouxemos aqui atendem todos os requisitos. As indústrias e áreas de aplicações típicas são inúmeras, seja em máquinas de manuseio, robôs, máquinas de […]

Leia mais...