#igusbrasil – Página: 15 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Polímeros em Bikes? Por um mundo mais sustentável na engenharia e mobilidade em duas rodas!

Rebeca Tarragô | 18th janeiro 2024

Que a igus é uma empresa líder na fabricação de componentes em polímero vocês já sabem… E que atuamos em mais de 55 segmentos industriais também. Vamos falar mais de um deles hoje? A indústria de fabricação de bicicletas e veículos em duas ou três rodas! Com mais de 30 anos de experiência, temos o […]

Leia mais...

Ferramentas para uso no sexto eixo de robôs e sua importância

Rebeca Tarragô | 16th janeiro 2024

O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]

Leia mais...

Esteiras porta cabos para os menores espaços de instalação? Nós temos!

Rebeca Tarragô | 15th janeiro 2024

E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]

Leia mais...

Esteira porta cabos C6 – Solução para aplicações em salas limpas!

Miriam Araldi | 11th dezembro 2023

A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações das nossas esteiras em salas limpas. Com a linha C6, o desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando nossa esteira C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas. Outras vantagens são a operação extremamente silenciosa e a facilidade de instalação.

Leia mais...

A exclusiva garantia chainflex® foi ampliada para 4 anos!!!

Rebeca Tarragô | 28th novembro 2023

Confiabilidade e segurança de planejamento para todo o seu processo de investimento! Vem conferir essa novidade que acabou de sair do forninho! 12 meses adicionais para mais segurança Para proporcionar ainda mais segurança aos nossos clientes, a garantia exclusiva chainflex foi recentemente ampliada para 4 anos. Declarações transparentes sobre a vida útil garantida não apenas […]

Leia mais...

Componentes livres de manutenção e lubrificação para indústria têxtil!

Miriam Araldi | 24th novembro 2023

Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.

Leia mais...

igusGO – o aplicativo da igus que usa Inteligência Artificial para otimizar as aplicações de clientes!

Rebeca Tarragô | 22nd novembro 2023

Você já conhece essa novidade? Fazendo parte da série de iniciativas apelidadas de Enjoyneering – inovações que envolvem o uso de tecnologia para apresentar os produtos e soluções igus, tornando a experiência do usuário cada vez mais eficiente-, lançamos recentemente o aplicativo igusGO. O igusGO é o aplicativo da igus que usa Inteligência Artificial para […]

Leia mais...

guias lineares drylin® – Tecnologia de câmeras e filmagem!

Miriam Araldi | 9th novembro 2023

Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.

Leia mais...

O que são robôs pick and place e como funcionam?

Rebeca Tarragô | 7th novembro 2023

As atividades de pick and place são algumas das mais comumente automatizadas hoje em dia devido à sua simplicidade e natureza repetitiva. No entanto, isso significa que as opções disponíveis para robôs pick and place são vastas e as vezes, pode ser difícil escolher o sistema ideal para a aplicação em questão. É importante compreender os […]

Leia mais...

Segurança e tecnologia para equipamentos laboratoriais!

Miriam Araldi | 30th outubro 2023

Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.

Leia mais...