#igus – Página: 18 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igus

Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas! 

Miriam Araldi | 6th abril 2023

Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.

Leia mais...

e-spool® flex mini 2.0 – Alimentação de potência e dados com movimento e sem interrupções! 

Miriam Araldi | 30th março 2023

A versão mini do comprovado e-spool® flex 2.0 permite o fornecimento de energia sem interrupção (ou seja, sem anel coletor) ou transmitir dados ou fluídos (como opção). O sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação em questão. Ele também pode ser utilizado para tarefas do dia a dia… Os cabos retráteis podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações de forma muito eficiente e mantendo a organização.

Leia mais...

CF.Q – Sensor para cabos chainflex® – Evite tempos de paradas não planejadas do sistema! 

Miriam Araldi | 16th março 2023

O módulo isense CF.Q é utilizado para a detecção precoce da alteração das especificações elétricas dos cabos chainflex® devido às cargas mecânicas durante o funcionamento em um sistema de esteira porta cabos da igus®. Para este efeito, a resistência elétrica de um laço condutor dedicado é medida durante o funcionamento. As alterações de resistência relacionadas com a temperatura são compensadas por meio de medição PT100 no local de instalação do cabo.

Leia mais...

i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R! 

Miriam Araldi | 2nd março 2023

A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Sistemas de controle de motor para aplicações lineares e rotativas – Qual modelo utilizar? 

Miriam Araldi | 15th fevereiro 2023

Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.

Leia mais...

Configurador de buchas autolubrificantes igus® – Configure agora mesmo gratuitamente! 

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2023

Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.  

Leia mais...

Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX! 

Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023

A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.  

Leia mais...

Indústria 4.0: Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva!

Nayara Espinaci | 11th janeiro 2023

Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.

Leia mais...

Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu

Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023

A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.

Leia mais...