#fusodeavanço
Os acionamentos de fuso de avanço são usados em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados.
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.
Muitos fabricantes tem adotado buchas e mancais em polímero de alto desempenho ao invés das soluções metálicas tradicionais. De movimentos lineares até aplicações rotativas, eles proporcionam uma alta abrasão por desgaste, resistência a produtos químicos e à temperatura, além de serem livres de manutenção em operações secas. Seja em bombas peristálticas, bombas de membrana, válvulas de retenção, bombas submersíveis e atuadores, além da melhoria técnica que essa mudança trás para esses produtos, os argumentos de venda também são melhorados, uma vez que a manutenção desses equipamentos passa a ser muito mais baixa e a isenção de lubrificação é um grande diferencial!