#esteiraportacabos
O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.
A nova rol e-chain® para serviços pesados atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres da próxima e das futuras gerações. Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de tensão curtos, zero falhas: em resumo, isso é o que é exigido pelos fabricantes de guindastes de contêineres STSs para esteiras porta cabos nas pontes de guindastes. O novo P4HD.56R atende a esses requisitos e oferece máxima eficiência econômica.
Essa recente inovação tem uma promessa: conectar de forma rápida, fácil e prática a energia em navios porta contêineres. Para todos os portos que buscam otimizar suas aplicações, reduzir tempo de manutenção e maior sustentabilidade… O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é […]
A manutenção de equipamentos de movimentação em terminais portuários, como guindastes STS (Ship-to-Shore), RTGs (Rubber-Tired Gantry), pontes rolantes, reach stackers e outros tipos de gantries, enfrenta diversos desafios. Esses desafios podem ser categorizados em fatores ambientais, operacionais e técnicos. Hoje aqui no blog discutiremos sobre alguns desses fatores e também abordaremos soluções que podem ajudar […]
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.
Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.