#engenheiro – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenheiro

O que são cabos de dados e onde são utilizados?

Miriam Araldi | 13th outubro 2021

Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.

Leia mais...

esteiras porta cabos igus® ESD – segurança para produção de componentes eletrônicos

Miriam Araldi | 5th março 2021

A descarga eletrostática tem como sua principal causa a eletricidade estática, gerada a partir do contato e da separação de materiais. Em alguns casos, como na montagem de placas eletrônicas. A eletricidade estática, e consequentemente a descarga, ocorre por conta de um desbalanceamento de elétrons. Há influência do tipo de material, da velocidade de contato e da separação dos corpos, da umidade e de diversos outros fatores.
Pensando na segurança da indústria, a igus® desenvolveu esteiras porta cabos ESD para a produção de componentes elétricos sensíveis e para aplicações em ambientes perigosos.

Leia mais...

Como reduzir custos em equipamentos fitness e esportivos com componentes igus?

Miriam Araldi | 25th fevereiro 2021

A igus® oferece soluções específicas para os equipamentos esportivos. Os produtos não requerem lubrificação. Afinal, ninguém quer ficar com as mãos sujas ou marcas de óleo em sua roupa de malhação. Em todo caso, os aparelhos para uso profissional precisam resistir à operação contínua dia pós dia, sejam eles ajustados manualmente ou eletronicamente através de um botão. Leves, movimentos silenciosos e suave … continuadamente e com várias horas de funcionamento por dia.

Leia mais...

Componentes para turbinas eólicas

Miriam Araldi | 6th novembro 2020

A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.

Leia mais...