#engenhariaelétrica
Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]
As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.
A nova rol e-chain® para serviços pesados atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres da próxima e das futuras gerações. Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de tensão curtos, zero falhas: em resumo, isso é o que é exigido pelos fabricantes de guindastes de contêineres STSs para esteiras porta cabos nas pontes de guindastes. O novo P4HD.56R atende a esses requisitos e oferece máxima eficiência econômica.
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.
No dia internacional dos estudantes, gostaríamos de apresentar um pouco mais sobre o YES e eventos já realizados em algumas unidades do Senai! YES é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse. Além disso, você aprenderá por que os componentes plásticos autolubrificantes são a melhor solução para seus projetos futuros. Confira o post completo!
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? As nossas ferramentas online auxiliam para que você possa obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Oferecemos-lhe uma grande variedade de ferramentas de configuração e cálculo confiáveis. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online.
Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal. A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]