#echains
No processamento de produtos à base de carne, é extremamente importante utilizar soluções que não prejudiquem as máquinas de corte ou o transporte dos alimentos. Pensando nisso, a igus desenvolveu produtos em polímeros compatíveis com a FDA e certificação de acordo com a regulamentação da UE 10/2011. Além disso, são livres de manutenção e lubrificação, são resistentes à temperaturas, produtos químicos, ácidos, materiais de limpeza com álcool, são resistentes ao desgaste, entre outros.
A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.
A separação interna é uma parte importante das esteiras porta cabos e-chain® e é usada para separar ou subdividir diferentes mídias dentro da esteira. Somente com a disposição correta dos cabos é que a vida útil do sistema pode ser aumentada. Conheça os diversos componentes de separação interna e como encontrar a divisão certa para a sua esteira porta cabos.