#drylin
Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo! Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente. A boa […]
Em sistemas lineares, precisão e estabilidade são fatores fundamentais para garantir o bom desempenho e a vida útil dos componentes. No entanto, dois problemas comuns: torque excessivo e desalinhamento, ambos podem comprometer o funcionamento do equipamento, causar desgaste prematuro e aumentar o esforço de acionamento.A boa notícia é que nos dois casos podem ser facilmente […]
Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.
Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.
Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.
Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.
Os acionamentos de fuso de avanço são usados em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados.