#drylin – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#drylin

Componentes livres de manutenção e lubrificação para indústria têxtil!

Miriam Araldi | 24th novembro 2023

Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.

Leia mais...

guias lineares drylin® – Tecnologia de câmeras e filmagem!

Miriam Araldi | 9th novembro 2023

Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.

Leia mais...

Agenda de manutenção – Importância de mantê-la em dia!

Miriam Araldi | 18th setembro 2023

Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.

Leia mais...

Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas! 

Miriam Araldi | 6th abril 2023

Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.

Leia mais...

Sistemas de controle de motor para aplicações lineares e rotativas – Qual modelo utilizar? 

Miriam Araldi | 15th fevereiro 2023

Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.

Leia mais...

Tecnologia de porcas e fusos de avanço dryspin®

Nayara Espinaci | 26th dezembro 2022

Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.

Leia mais...

Troque suas guias lineares agora … e reduza custos em até 40%!

Nayara Espinaci | 29th junho 2022

As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

4 Considerações ao escolher um fuso de avanço

Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022

Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.

Leia mais...

Fuso de esferas vs. fuso de avanço: como escolher o certo!

Nayara Espinaci | 3rd fevereiro 2022

m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.

Leia mais...