#cabos – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#cabos

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!

Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022

As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.

Leia mais...

cabos chainflex

Como escolher o cabo adequado? Visão geral dos cabos chainflex® para diversos tipos de indústrias

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.

Leia mais...

O que acontece dentro do nosso laboratório de teste de cabos flexíveis?

Nayara Espinaci | 13th julho 2021

Já escrevemos vários artigos sobre nosso laboratório de testes em nossa sede em Colônia, Alemanha. Também descrevemos testes especiais de clientes e mostramos porque o laboratório é tão importante. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nas operações de rotina de teste do cabos. O que nossos colegas fazem lá?

Leia mais...

Por que os cabos têm cores diferentes?

Nayara Espinaci | 1st julho 2021

O mercado está repleto de diferentes tipos de cabos com revestimentos externos de cores diferentes e isolamento de núcleo individual. Mas por que os cabos precisam ser de cores diferentes?

Leia mais...