#blogigus
Pressões por redução de peso, aumento da eficiência energética, menor impacto ambiental e maior durabilidade fazem com que fabricantes busquem novas alternativas a cada projeto. Peças metálicas tradicionais, apesar de robustas, muitas vezes trazem desafios como: Maior peso nos sistemas; Custos elevados de manutenção; Necessidade de lubrificação frequente; Desgaste acelerado em ambientes com poeira, sujeira […]
Sem lubrificação, sem manutenção! As buchas autolubrificantes iglidur® contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão embutidas em um material reforçado com fibras. O material libera pequenas quantidades de lubrificantes sólidos dessas câmaras. Isso é suficiente para lubrificar os arredores imediatos. Eles também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur®. A integração em […]
O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.
Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.
Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.
As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.
Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal. A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]