#automaçãoindustrial
Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.
Como o nome indica, os AMRs são robôs automatizados com a capacidade de se mover livremente por um espaço de trabalho e realizar tarefas. Eles usam sensores para detectar o ambiente ao seu redor; podem ser tão padrão quanto sensores de ultrassom ou infravermelho, ou algo mais complexo como visão estéreo. Independentemente do sistema de sensores, os AMRs não precisam de nenhuma orientação ou intervenção humana para navegar com precisão em seus arredores!
No dia internacional dos estudantes, gostaríamos de apresentar um pouco mais sobre o YES e eventos já realizados em algumas unidades do Senai! YES é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse. Além disso, você aprenderá por que os componentes plásticos autolubrificantes são a melhor solução para seus projetos futuros. Confira o post completo!
É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.
Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!
Na postagem de hoje falaremos sobre 3 soluções: O que são robôs lineares?O que são robôs delta?O que é uma unidade de elevação/rotação? Esses três equipamentos vem sendo cada vez mais utilizados em diferentes aplicações. Todas as soluções podem ser configuradas online e personalizadas de acordo com a necessidade. As aplicações típicas desses robôs incluem […]