Sistemas de esteiras porta cabos ou sistemas Festoon? – igus Blog Brasil

Sistemas de esteiras porta cabos ou sistemas Festoon?

Rebeca Tarragô | 8th junho 2021

O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes. Praticamente todos os modos de aplicação de guindaste estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento. No mercado internacional de pontes rolantes, onde vários padrões entram em cena, fabricantes e usuários finais buscam soluções de eletrificação que possam ser adaptadas ao respectivo cenário. Então, a escolha recai mais em um sistema de fornecimento de energia ou sistema Festoon?

Opções de fonte de alimentação

Embora os componentes devam ser modulares, eles também devem ser consistentemente fáceis de instalar, de baixa manutenção e econômicos. Os engenheiros costumam recorrer a duas variantes de fonte de alimentação para tentar atender a essas demandas: sistemas Festoon e esteiras porta cabos.

Sistema de festooning

Sistemas Festoon

Os sistemas de Festoon são projetados para fornecer eletrificação direta com cabos planos ou redondos. Os cabos em festoon são pendurados em carrinhos empilhados no final do trilho do guindaste. Embora essa estrutura forneça orientação linear definida, ela consome espaço no trilho do guindaste, limitando a quantidade de deslocamento do guindaste que pode ser realizada em uma determinada janela dimensional. Como os cabos são essencialmente presos em feixes, a substituição ou adição de cabos é um processo demorado. O design Festoon também incorpora uma variedade de componentes interligados, incluindo rodas, cabos de reboque, cabos de choque e rolamentos. Cada peça individual requer manutenção e lubrificação regulares, especialmente quando exposta a ambientes operacionais difíceis.

Diagrama de um sistema de festooning

Festoon: aprox. Cabo de 115 m para comprimento de curso de 115%
aprox. 3.000 mm de comprimento para os “loops de cabo”

Diagrama da cadeia de energia em viagens longas

Sistemas de esteiras: aprox. 50% menos cabo (cabo de 52m com alimentação central!)
Aprox. 800 mm de altura do sistema, aprox. 10% menos construção de aço (para a estação de cabo)

O princípio dos sistemas Festoon

Em sistemas de festoon, cabos e mangueiras ficam soltos enquanto guiados. Desprotegidos, os cabos podem oscilar, ficar emaranhados e ficar presos na estrutura da ponte, especialmente durante clima adverso, o que leva a reparos caros. Frequentemente, os festoons usam cabos compostos planos que consistem em vários condutores em uma única capa. Quando esses cabos são usados, o cabo composto inteiro pode precisar ser substituído se um condutor for danificado. Por exemplo, guindastes de navios costumam ser equipados com sistemas de Festoon. Como este ambiente de aplicativo está exposto a ventos fortes, chuva forte, gelo e outras barreiras, os usuários do Festoon enfrentam altos custos para reparos causados ​​pelo desgaste e clima. Isso significa mais tempo de inatividade desperdiçado em manutenção e inspeções. Os cabos suspensos e a estrutura dominada por aço dos festoons também requerem um amplo espaço para instalação.

Festooning vs. e-chain

Evitar manutenção e custos

Para evitar a manutenção e os custos que acompanham os festoons, os usuários estão cada vez mais usando um sistema de fornecimento de energia alternativo – os sistemas de esteiras porta cabos. Graças às suas especificações anti-corrosão e resistentes ao desgaste, é capaz de suportar os ambientes operacionais exigentes da esteira porta cabos de polímero de alto desempenho, embora tenha um design simples e seja muito fácil de instalar.

Sistema de festooning vs. cadeia de energia
Sistema de fornecimento de energia em uma usina siderúrgica antes (à esquerda) e após a conversão

Eficiência no fornecimento de energia

A esteira porta cabos é projetada para eficiência ideal. Os cabos são guiados com segurança no sistema com separadores internos, de forma que os cabos nunca se cruzem e se enrosquem. Para alívio de tensão, os cabos são firmemente presos e podem ser fácil e individualmente liberados para reparo ou substituição. Enquanto em sistemas de festoon, um cabo composto inteiro pode precisar ser substituído se um condutor for danificado, com esteiras porta cabos, apenas o cabo danificado teria que ser trocado. Uma vez que a esteira não requer uma estação de estacionamento de loop, um sistema de esteira montado no centro precisa de aproximadamente 50% menos cabo do que um sistema de festoon. Isso reduz consideravelmente o estresse mecânico, o peso do sistema e os custos de aquisição. Sem loops suspensos, a janela de operação necessária também é consideravelmente menor do que os sistemas de festoon.

Fácil montagem

A instalação é realmente simplificada com o sistema de esteira porta cabos; uma calha guia é instalada na viga do guindaste, e a esteira é preenchida com cabos e então instalada na calha. A extremidade móvel é fixada ao carrinho e os cabos são conduzidos aos seus pontos de conexão. As esteiras porta cabos já podem ser preenchidas com cabos pelo fabricante da esteira, tornando a instalação ainda mais simples. Movimentos horizontais, verticais, rotativos e tridimensionais também podem ser alcançados. Enquanto as rodas festoon, cabos de choque e rolamentos estão marcados para desgaste e requerem substituição ou lubrificação, as esteiras não precisam de manutenção, precisando apenas de inspeções visuais básicas para garantir que o sistema está em boas condições de funcionamento.

Correntes de energia em um guindaste
Várias esteiras porta cabos no guindaste. Já em uso nesse guindaste desde 2001

As esteiras guiam e protegem

O sistema de esteira porta cabos da igus foi projetado para proteger os cabos de detritos e condições climáticas extremas. Devido ao design limpo e durável, a esteira está comprovada para suportar os ambientes mais exigentes. O vento não é páreo para o sistema, pois os cabos são guiados com segurança e não podem ser presos em nenhum ponto. O raio de curvatura predefinido também evita que os cabos sejam curvados abaixo do raio de curvatura recomendado pelo fabricante, o que às vezes ocorre com festoons pendentes. Para proteção adicional, as correntes estão disponíveis com roletes integrados para percursos extremamente longos, bem como materiais especiais para resistência química. A esteira porta cabos robusta pode ser configurada de muitas maneiras diferentes, desde o uso em carrinhos de guindaste em altas velocidades até o gerenciamento de longos percursos em pistas com requisitos especiais.

Mais Informações

Leia mais sobre festoon vs. esteiras porta cabos em nosso site ou assista ao vídeo de referência (em inglês). Outros exemplos de modernização de instalações podem ser encontrados aqui .

Kommentare zur Meldung

  • Joelson Santos

    10.06.2021, 11:24 pm Uhr

    Boa explicação e detalhamento.
    Comparativo legal.
    Vídeo inspirador.

Deixe um comentário para Joelson Santos Cancelar resposta

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.