Revestimentos de cabos em TPE de alta qualidade para maior flexibilidade
Rebeca Tarragô | 19th dezembro 2022
Você já percebeu como as vezes arrumamos uma mala para uma viagem e na hora de voltar as coisas simplesmente não cabem mais? Estranho, quando você fez as malas para a viagem de ida, tudo ainda cabia. O espaço disponível diminuiu?

Falta de espaço na engenharia mecânica
Um fenômeno semelhante pode ser visto na engenharia mecânica e de instalações: o espaço disponível está se tornando cada vez menor. As máquinas devem ser mais compactas e, ao mesmo tempo, atender a requisitos mais elevados, assim como os cabos utilizados. Além dos cabos de acionamento com os pares usuais para sensores de temperatura e/ou freios, são necessários cabos adicionais de bus ou encoder/resolver. E devido aos designs cada vez mais compactos das máquinas, os requisitos mecânicos para todos os cabos na esteira porta cabos estão aumentando.
Mas essas máquinas e sistemas são cuidadosamente planejados e não montados freneticamente como nas férias. O projetista sabe que há pouco espaço para a esteira porta cabos a ser preenchida e os cabos fornecidos e pode agir de acordo. Por exemplo, um cabo servo PUR típico, (4G1.5 + (2×1.5)C)C, tem um diâmetro externo entre 11,5 mm e 13 mm. Com os fatores de curvatura usuais de 10 xd a 15 xd, um raio de curvatura mínimo de 115 mm resulta no melhor caso e um raio de curvatura mínimo de 195 mm no pior caso. O espaço de instalação da máquina deve ser correspondentemente pequeno ou grande.
Obtenha os menores raios de curvatura com chainflex

Mas e se não houver espaço suficiente ou os requisitos de movimento forem particularmente altos? É exatamente aqui que a igus entra com os cabos TPE de última geração. Além dos materiais de revestimento exterior em PVC e PUR adaptados às esteiras porta cabos, a igus oferece a alternativa ideal com a série de cabos para servo CF29.D e a série de cabos para sistemas de medição CF11.D. Esses cabos, que são equipados com um revestimento externo de TPE livre de halogênio e um conceito de trançamento e blindagem especialmente adaptado, oferecem um fator de curvatura de apenas 6,8 x d. E assim você pode, por exemplo, com um cabo servo, com a combinação (4G1.5 + (2×1.5)C)C e com um diâmetro externo de 13 mm, o raio de curvatura de 115 mm ou 195 mm do anterior exemplo para 85 mm para reduzir.
Isso resulta em economia de espaço de 220 mm ou 230% na máquina ao usar o CF29.D em comparação com os cabos de servo PUR disponíveis comercialmente.
Porque a necessidade de espaço resulta do dobro do raio da esteira porta cabos mais a altura correspondente da esteira.

Cabos de alta qualidade para pequenos espaços de instalação
No caso mais simples, basta comprar uma mala maior para a próxima viagem para resolver o problema de espaço. Obviamente, isso não é uma alternativa na engenharia mecânica e de instalações, pois a tendência para máquinas mais compactas continuará. Os cabos TPE high-end da chainflex, por outro lado, são uma alternativa para resolver o problema de espaço recorrente na tecnologia de acionamento. Obtenha os menores raios de curvatura com a maior vida útil garantida sem qualquer aborrecimento.

Tente calcular e comparar a vida útil de sua aplicação individual aqui. Ou entre em contato conosco diretamente, ficaremos felizes em ajudá-lo a encontrar o cabo certo. Testado no próprio laboratório de testes da igus. Por exemplo , teste 5034 com CF29.D, testado em mais de 45 milhões de ciclos.